Las ruedas industriales son ideales para aplicaciones o industrias pesadas, tales como; automoción, ingeniería y fabricación, entre otras. Diseñadas en última instancia para soportar cargas pesadas, estas ruedas suelen utilizarse en artículos como carros rodantes, estanterías de almacenamiento, líneas de remolque, equipos de mantenimiento y camiones de plataforma, entre otros. Nuestra oferta incluye opciones de ruedas con orificio para perno, vástago roscado, plato fijo y plato giratorio, fabricadas en una variedad de colores y materiales que incluyen caucho, nylon, hierro fundido y poliuretano. Ofrecemos variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.
Código De La Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de rueda | Tipo de ruedecilla | Capacidad de carga | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
15,0689 € - 33,2999 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda con orificio de perno y freno
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
6,0358 € - 13,3488 € | 107 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda con orificio de perno y freno
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
10269121 | 8,7962 € - 19,4464 € | 32 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con orificio de perno y freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|
22,7939 € - 50,3876 € | 42 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda con orificio de perno y freno
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
7,4263 € - 16,4285 € | 18 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Rueda con orificio de perno y freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
17,2834 € - 38,213 € | 4 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con orificio de perno y freno
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
16,0989 € - 35,6071 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.921 in
125.0 mm
|
Rueda con orificio de perno y freno
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
9,0434 € - 19,9923 € | 86 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
Rueda con orificio de perno y freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
108,4847 € - 114,1909 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.874 in
200.0 mm
|
Rueda con plato giratorio y freno
|
|
||
13,735 € - 14,4663 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.906 in
150.0 mm
|
Rueda de plato fijo
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
95,311 € - 100,3271 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.89 in
175.0 mm
|
Rueda con plato giratorio y freno
|
|
||
68,1448 € - 71,7395 € | 2 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
Rueda con plato giratorio y freno
|
|
||
86,7002 € - 91,2631 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.89 in
175.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
650.0 kg
650.0 kg
|
||
62,0626 € - 65,3226 € | 150 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
400.0 kg
400.0 kg
|
||
99,8121 € - 105,06 € | 4 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
700.0 kg
700.0 kg
|
||
67,3362 € - 70,8768 € | 32 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
Rueda con plato giratorio y freno
|
|
||
48,2246 € - 106,605 € | 3 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
160.0 kg
160.0 kg
|
||
60,6628 € - 63,86 € | 10 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda con plato giratorio y freno
|
|
||
60,1932 € - 133,0451 € | 2 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
300.0 kg
300.0 kg
|
||
54,1368 € - 119,6757 € | 13 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
225.0 kg
225.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar