10193167
1220420
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 39 | 18,67 € |
40 - 199 | 8,89 € |
200 + | 8,44 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material de la rueda | PP |
---|---|
Material de la carcasa de la ruedecilla | PU |
Color | Gris |
Tipo de ruedecilla | Rueda Levina |
Tipo de montaje | Espárrago roscado |
Capacidad de carga | 75.0 kg |
Capacidad de carga | 75.0 kg |
Anchura de la rueda | 25.0 mm |
Anchura de la rueda | 0.984 in |
Diámetro de rueda | 75.0 mm |
Diámetro de rueda | 2.953 in |
Material completo de la carcasa de la ruedecilla | Poliuretano |
Acabado de carcasa de ruedecilla | Sin acabado |
Altura general | 103.0 mm |
Altura general | 4.055 in |
Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.