10193228
1220426
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 7 | 42,21 € |
8 - 39 | 20,10 € |
40 + | 19,09 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material de la rueda | PP |
---|---|
Material de la carcasa de la ruedecilla | PU |
Color | Gris |
Tipo de ruedecilla | Rueda Levina |
Tipo de montaje | Bolt Hole |
Capacidad de carga | 100.0 kg |
Capacidad de carga | 100.0 kg |
Anchura de la rueda | 32.0 mm |
Anchura de la rueda | 1.26 in |
Diámetro de rueda | 150.0 mm |
Diámetro de rueda | 5.906 in |
Material completo de la carcasa de la ruedecilla | Poliuretano |
Acabado de carcasa de ruedecilla | Sin acabado |
Altura general | 190.0 mm |
Altura general | 7.48 in |
Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.