10193280
1220432
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 99 | 10,573 € |
100 - 499 | 5,035 € |
500 + | 4,783 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material de la rueda | PA |
---|---|
Material de la carcasa de la ruedecilla | PU |
Color | Negro |
Tipo de ruedecilla | Rueda gemela Linea |
Tipo de montaje | Espárrago roscado |
Capacidad de carga | 40.0 kg |
Capacidad de carga | 40.0 kg |
Diámetro de rueda | 55.0 mm |
Diámetro de rueda | 2.165 in |
Material completo de la carcasa de la ruedecilla | Poliuretano |
Acabado de carcasa de ruedecilla | Sin acabado |
Altura general | 57.0 mm |
Altura general | 2.244 in |
Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.