Menu Search

Rueda gemela 100.0 mm 100.0 kg Orificio ciego Negro

Cubierta de PA negro con carcasa de PU.
Referencia de Essentra:

10193341

Número de pieza del fabricante:

1220438

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 38,57 €
20 - 99 18,37 €
100 + 17,45 €
Paquete estándar: 20

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

38,57 €

1 x 38,57 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de la rueda PA
Material de la carcasa de la ruedecilla PU
Color Negro
Tipo de ruedecilla Rueda gemela Linea
Tipo de montaje Orificio ciego
Material completo de la carcasa de la ruedecilla Poliuretano
Acabado de carcasa de ruedecilla Sin acabado
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros