Menu Search

Rueda Linea 100.0 mm 100.0 kg Orificio del perno PA Negro

Referencia de Essentra:

10634400

Número de pieza del fabricante:

1220444

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
18 - 89 44,6627 €
90 + 42,43 €
Paquete estándar: 18

Solicitar en múltiplos de 18

Precio total:

803,93 €

18 x 44,6627 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de la rueda PA
Material de la carcasa de la ruedecilla PU
Color Negro
Tipo de ruedecilla Rueda gemela Linea
Tipo de montaje Orificio del perno
Capacidad de carga 100.0 kg
Diámetro de rueda 100.0 mm
Material completo de la carcasa de la ruedecilla Poliuretano
Acabado de carcasa de ruedecilla Sin acabado
Altura general 118.0 mm
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros