10637449
1220446
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
18 - 89 | 60,9866 € |
90 + | 57,9372 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material de la rueda | PA |
---|---|
Material de la carcasa de la ruedecilla | PU |
Color | Negro |
Tipo de ruedecilla | Rueda gemela Linea |
Tipo de montaje | Orificio del perno |
Capacidad de carga | 110.0 kg |
Capacidad de carga | 110.0 kg |
Diámetro de rueda | 125.0 mm |
Diámetro de rueda | 4.921 in |
Material completo de la carcasa de la ruedecilla | Poliuretano |
Acabado de carcasa de ruedecilla | Sin acabado |
Altura general | 143.0 mm |
Altura general | 5.63 in |
Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.