10352021
1489469
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 99 | 5,448 € |
100 - 499 | 2,594 € |
500 + | 2,464 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material de la rueda | PP |
---|---|
Material de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
Color | Gris |
Tipo de ruedecilla | Rueda gemela con vástago roscado |
Tipo de montaje | Vástago roscado |
Capacidad de carga | 25.0 kg |
Capacidad de carga | 25.0 kg |
Anchura de la rueda | 22.0 mm |
Anchura de la rueda | 0.866 in |
Diámetro de rueda | 30.0 mm |
Diámetro de rueda | 1.181 in |
Material completo de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
Acabado de carcasa de ruedecilla | Zincado |
Altura general | 66.0 mm |
Altura general | 2.598 in |
Código de material | 8302200090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.