10269343
491026
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
16 - 79 | 10,2931 € |
80 + | 9,7812 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material de la rueda | Plástico |
---|---|
Material de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
Color | Gris |
Tipo de ruedecilla | Rueda con orificio para el perno |
Tipo de montaje | Orificio del perno |
Capacidad de carga | 80.0 kg |
Capacidad de carga | 80.0 kg |
Anchura de la rueda | 28.0 mm |
Anchura de la rueda | 1.102 in |
Diámetro de rueda | 100.0 mm |
Diámetro de rueda | 3.937 in |
Material completo de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
Acabado de carcasa de ruedecilla | Zincado |
Altura general | 134.0 mm |
Altura general | 5.276 in |
Código de material | 8302200090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.