10269367
491028
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 39 | 21,87 € |
40 - 199 | 10,42 € |
200 + | 9,90 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material de la rueda | Plástico |
---|---|
Material de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
Color | Gris |
Tipo de ruedecilla | Rueda con orificio de perno y freno |
Tipo de montaje | Orificio del perno |
Capacidad de carga | 60.0 kg |
Capacidad de carga | 60.0 kg |
Anchura de la rueda | 20.0 mm |
Anchura de la rueda | 0.787 in |
Diámetro de rueda | 60.0 mm |
Diámetro de rueda | 2.362 in |
Material completo de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
Acabado de carcasa de ruedecilla | Zincado |
Altura general | 90.0 mm |
Altura general | 3.543 in |
Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.