Menu Search

Rueda 60.0 mm 60.0 kg Fijación atornillable Gris

La cubierta de caucho natural gris es ideal para aplicaciones con gran capacidad de carga como carretillas, armarios, contenedores de basura y terminales de trabajo.
Referencia de Essentra:

10269473

Número de pieza del fabricante:

491039

101 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 35 29,62 €
36 - 179 14,11 €
180 + 13,40 €
Paquete estándar: 36

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

29,62 €

1 x 29,62 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de la rueda Plástico
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero
Color Gris
Tipo de ruedecilla Rueda con plato giratorio y freno
Tipo de montaje Espárrago roscado
Material completo de la carcasa de la ruedecilla Acero
Acabado de carcasa de ruedecilla Zincado
Código de material 8302200090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros