Menu Search

Rueda 80.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Gris oscuro

Rueda negra con orificio para perno y freno fabricada en caucho termoplástico. Para aplicaciones que requieren una rueda fuerte de nivel bajo.
Referencia de Essentra:

10269602

Número de pieza del fabricante:

491052

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 31 19,11 €
32 - 159 9,10 €
160 + 8,64 €
Paquete estándar: 32

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

19,11 €

1 x 19,11 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de la rueda Plástico
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero
Color Gris oscuro
Tipo de ruedecilla Rueda con orificio de perno y freno
Tipo de montaje Orificio del perno
Material completo de la carcasa de la ruedecilla Acero
Acabado de carcasa de ruedecilla Zincado
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros