10269626
491054
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 15 | 30,50 € |
16 - 79 | 14,53 € |
80 + | 13,79 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material de la rueda | Plástico |
---|---|
Material de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
Color | Gris oscuro |
Tipo de ruedecilla | Rueda con orificio de perno y freno |
Tipo de montaje | Orificio del perno |
Capacidad de carga | 80.0 kg |
Capacidad de carga | 80.0 kg |
Anchura de la rueda | 27.0 mm |
Anchura de la rueda | 1.063 in |
Diámetro de rueda | 125.0 mm |
Diámetro de rueda | 4.921 in |
Material completo de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
Acabado de carcasa de ruedecilla | Zincado |
Altura general | 159.0 mm |
Altura general | 6.26 in |
Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.