10269688
491060
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
13 - 51 | 10,7476 € |
52 - 259 | 5,1184 € |
260 + | 4,8623 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material de la rueda | Plástico |
---|---|
Material de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
Color | Gris oscuro |
Tipo de ruedecilla | Rueda con plato giratorio |
Tipo de montaje | Fijación atornillable |
Capacidad de carga | 40.0 kg |
Capacidad de carga | 40.0 kg |
Anchura de la rueda | 18.0 mm |
Anchura de la rueda | 0.709 in |
Diámetro de rueda | 50.0 mm |
Diámetro de rueda | 1.969 in |
Material completo de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
Acabado de carcasa de ruedecilla | Zincado |
Altura general | 70.0 mm |
Altura general | 2.756 in |
Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.