Menu Search

Rueda 63.0 mm 60.0 kg Fijación atornillable Gris oscuro

La cubierta de caucho natural gris es ideal para aplicaciones con gran capacidad de carga como carretillas, armarios, contenedores de basura y terminales de trabajo.
Referencia de Essentra:

10269695

Número de pieza del fabricante:

491061

10 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 39 12,03 €
40 - 199 5,73 €
200 + 5,44 €
Paquete estándar: 40

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

12,03 €

1 x 12,03 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de la rueda Plástico
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero
Color Gris oscuro
Tipo de ruedecilla Rueda con plato giratorio
Tipo de montaje Espárrago roscado
Material completo de la carcasa de la ruedecilla Acero
Acabado de carcasa de ruedecilla Zincado
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros