Menu Search

Rueda 40.0 mm 25.0 kg Orificio del perno Gris

La cubierta de caucho natural gris es ideal para aplicaciones con gran capacidad de carga como carretillas, armarios, contenedores de basura y terminales de trabajo.
Referencia de Essentra:

10277782

Número de pieza del fabricante:

494742

120 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
12 - 119 8,2208 €
120 - 599 3,9141 €
600 + 3,7183 €
Paquete estándar: 120

Solicitar en múltiplos de 12

Precio total:

98,65 €

12 x 8,2208 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de la rueda Plástico
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero
Color Gris
Tipo de ruedecilla Rueda con orificio para el perno
Tipo de montaje Orificio del perno
Material completo de la carcasa de la ruedecilla Acero
Acabado de carcasa de ruedecilla Zincado
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros