10283318
497926
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 71 | 14,00 € |
72 - 359 | 6,67 € |
360 + | 6,33 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material de la rueda | Plástico |
---|---|
Material de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
Color | Gris |
Tipo de ruedecilla | Rueda con vástago roscado y freno |
Tipo de montaje | Vástago roscado |
Capacidad de carga | 35.0 kg |
Capacidad de carga | 35.0 kg |
Anchura de la rueda | 24.0 mm |
Anchura de la rueda | 0.945 in |
Diámetro de rueda | 50.0 mm |
Diámetro de rueda | 1.969 in |
Material completo de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
Acabado de carcasa de ruedecilla | Zincado |
Altura general | 92.5 mm |
Altura general | 3.642 in |
Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.