10283325
497927
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 47 | 16,24 € |
48 - 239 | 7,73 € |
240 + | 7,35 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material de la rueda | Plástico |
---|---|
Material de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
Color | Gris |
Tipo de ruedecilla | Rueda con vástago roscado y freno |
Tipo de montaje | Vástago roscado |
Capacidad de carga | 40.0 kg |
Capacidad de carga | 40.0 kg |
Anchura de la rueda | 28.0 mm |
Anchura de la rueda | 1.102 in |
Diámetro de rueda | 63.0 mm |
Diámetro de rueda | 2.48 in |
Material completo de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
Acabado de carcasa de ruedecilla | Zincado |
Altura general | 105.5 mm |
Altura general | 4.154 in |
Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.