10283707
497966
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 11 | 37,00 € |
12 - 59 | 17,62 € |
60 + | 16,74 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material de la rueda | Plástico |
---|---|
Material de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
Color | Gris oscuro |
Tipo de ruedecilla | Rueda con vástago roscado y freno |
Tipo de montaje | Vástago roscado |
Capacidad de carga | 80.0 kg |
Capacidad de carga | 80.0 kg |
Anchura de la rueda | 33.0 mm |
Anchura de la rueda | 1.299 in |
Diámetro de rueda | 125.0 mm |
Diámetro de rueda | 4.921 in |
Material completo de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
Acabado de carcasa de ruedecilla | Zincado |
Altura general | 187.0 mm |
Altura general | 7.362 in |
Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.