10270219
491120
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 7 | 69,51 € |
8 - 39 | 33,11 € |
40 + | 31,44 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material de la rueda | Plástico |
---|---|
Material de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
Color | Azul |
Tipo de ruedecilla | Rueda con plato giratorio y freno |
Tipo de montaje | Fijación atornillable |
Capacidad de carga | 200.0 kg |
Capacidad de carga | 200.0 kg |
Anchura de la rueda | 36.0 mm |
Anchura de la rueda | 1.417 in |
Diámetro de rueda | 125.0 mm |
Diámetro de rueda | 4.921 in |
Altura general | 160.0 mm |
Altura general | 6.299 in |
Material completo de la rueda | Plástico |
Material completo de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.