Menu Search

Rueda 100.0 mm 80.0 kg Fijación atornillable Blanco

Cubierta de nylon blanco con carcasa de acero inoxidable. Esta rueda de plato giratorio tiene freno y es de montaje atornillado.
Referencia de Essentra:

10276488

Número de pieza del fabricante:

494479

43 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 15 110,99 €
16 - 79 52,86 €
80 + 50,21 €
Paquete estándar: 16

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

110,99 €

1 x 110,99 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de la rueda PA
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero inoxidable
Color Blanco
Tipo de ruedecilla Rueda con plato giratorio y freno
Tipo de montaje Fijación atornillable
Material completo de la rueda Poliamida
Material completo de la carcasa de la ruedecilla Acero inoxidable
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros