Menu Search

Rueda de plato fijo 100.0 mm 40.0 mm Azul

Cubierta de caucho azul y carcasa de acero zincado. Esta rueda de plato fijo se monta con tornillo.
Referencia de Essentra:

10292723

Número de pieza del fabricante:

499660

30 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 11 43,55 €
12 - 59 20,73 €
60 + 19,70 €
Paquete estándar: 12

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

43,55 €

1 x 43,55 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de la rueda Plástico
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero
Color Azul
Tipo de ruedecilla Rueda de plato fijo
Tipo de montaje Fijación atornillable
Material completo de la rueda Plástico
Material completo de la carcasa de la ruedecilla Acero
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros