Menu Search

Ruedas para catering

En stock

Una opción ideal para la industria de la alimentación y la hostelería, estas ruedas para catering se utilizan probablemente en equipos como carros para azafatas, hornos y otros equipos de cocina portátiles, cubos de basura, unidades de cocina, estantes de almacenamiento y mucho más. Nuestra gama incluye cubiertas fabricadas con materiales como el poliuretano, el acero inoxidable y el nylon. Una variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR5621

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
29 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Tipo de ruedecilla Capacidad de carga Compra
16,85 € - 37,24 € 39 En stock
Rueda de plato fijo
21,03 € - 46,48 € 48 En stock
Rueda con plato giratorio y freno
19,60 € - 43,34 € 12 En stock
Rueda con plato giratorio
27,03 € - 59,75 € 28 En stock
Rueda de plato fijo
31,44 € - 69,51 € 42 En stock
Rueda con plato giratorio y freno
42,65 € - 94,26 € 65 En stock
Rueda con orificio de perno y freno
26,18 € - 57,86 € 179 En stock
Rueda con orificio de perno y freno
46,82 € - 103,50 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rueda con orificio de perno y freno
28,08 € - 62,07 € 2 En stock
Rueda con orificio de perno y freno
  • de 2
Rueda de plato fijo 80.0 mm 22.0 mm Blanco

10278222

Rango de precios
37,24 € - 16,85 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
Rueda 80.0 mm 150.0 kg Fijación atornillable Azul

10270196

Rango de precios
46,48 € - 21,03 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Azul
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
Rueda 100.0 mm 150.0 kg Fijación atornillable Azul

10270172

Rango de precios
43,34 € - 19,60 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Azul
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
Rueda de plato fijo 100.0 mm 27.0 mm Blanco

10278239

Rango de precios
59,75 € - 27,03 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
Rueda 125.0 mm 200.0 kg Fijación atornillable Azul

10270219

Rango de precios
69,51 € - 31,44 €

Niveles de existencias
42 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Azul
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
Rueda 100.0 mm 80.0 kg Orificio del perno Blanco

10276402

Rango de precios
94,26 € - 42,65 €

Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 60.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Blanco

10276389

Rango de precios
57,86 € - 26,18 €

Niveles de existencias
179 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 125.0 mm 80.0 kg Orificio del perno Blanco

10276419

Rango de precios
103,50 € - 46,82 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 80.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Blanco

10276396

Rango de precios
62,07 € - 28,08 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno