Menu Search

Ruedas para muebles y oficina

En stock

Estas ruedas de estética agradable son una magnífica opción para los equipos que suelen encontrarse en oficinas y otros locales comerciales. Nuestra gama de ruedas para muebles y oficinas puede aplicarse a sillas de escritorio, pedestales, carros de almacenamiento, mesas de reuniones y mucho más. Los materiales ofrecidos en esta gama incluyen: caucho, nylon y acero zincado, entre otros. Hay una gran variedad de opciones de tipos que se adaptan a sus necesidades, incluyendo: esférico, de rueda gemela, con orificio para perno, rueda de radios, vástago moleteado y otros. Nuestra gama está disponible en diferentes opciones de capacidad de carga y tamaño.

Código De La Serie: SR5769 ,SR1547

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Diámetro de rueda Todos
Capacidad de carga Todos
Tipo de ruedecilla Todos
Mostrar más Mostrar menos
Color Todos
Mostrar más Mostrar menos
Material de la rueda Todos
Mostrar más Mostrar menos
82 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Tipo de ruedecilla Color Material de la rueda Capacidad de carga Compra
0,8055 € - 1,7805 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
Rueda esférica
Negro
PP
15.0 kg
3,981 € - 8,802 € 118 En stock
50.0 mm
Rueda con orificio para el perno
Rojo
Plástico
35.0 kg
0,5078 € - 0,5343 € 11602 En stock
40.0 mm
Rueda gemela encapuchada
Negro
PA
44.0 kg
0,8235 € - 0,8674 € 1769 En stock
50.0 mm
Rueda gemela encapuchada
Negro
PA
60.0 kg
6,47 € - 14,30 € 179 En stock
50.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
Rojo
Plástico
6,40 € - 14,15 € 167 En stock
63.0 mm
Rueda con orificio para el perno
Rojo
Plástico
40.0 kg
3,1138 € - 6,8844 € 360 En stock
35.0 mm
Rueda con plato giratorio
Negro
Plástico
10.0 kg
4,9276 € - 10,8928 € 178 En stock
35.0 mm
Rueda esférica
Negro
PP
12.0 kg
4,1266 € - 9,12 € 114 En stock
40.0 mm
Rueda con plato giratorio
Rojo
Plástico
25.0 kg
6,21 € - 13,71 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
Negro
Plástico
50.0 kg
2,497 € - 5,519 € 187 En stock
45.0 mm
Rueda gemela con plato fijo
Negro
PA
1,9445 € - 4,299 € 547 En stock
35.0 mm
Rueda gemela con plato fijo
Negro
Termoplástico
11,14 € - 24,63 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
Rueda gemela encapuchada con vástago roscado
Negro
GTP
35.0 kg
5,0983 € - 11,27 € 346 En stock
50.0 mm
Rueda gemela con vástago roscado
Negro
PA
70.0 kg
29,86 € - 65,99 € 366 En stock
35.0 mm
Rueda con vástago moleteado
Negro
Polímero termoplástico
3,697 € - 8,173 € 259 En stock
60.0 mm
Rueda radial encapuchada
Plata:Negro
PA
55.0 kg
2,116 € - 4,678 € 2706 En stock
50.0 mm
Rueda gemela giratoria encapuchada
Negro
PA
60.0 kg
2,9172 € - 6,4481 € 250 En stock
50.0 mm
Rueda con orificio para el perno
Negro
PP
35.0 kg
5,56 € - 12,29 € 109 En stock
50.0 mm
Rueda gemela con plato giratorio sin freno
Negro
PP
70.0 kg
53,89 € - 119,13 € Solicite el plazo de entrega aquí
120.0 mm
Rueda gemela con plato giratorio sin freno
Gris
GTP
70.0 kg
  • de 5
Rueda esférica Solo Rueda 28.0 mm 15.0 kg PP Negro

10292235

Rango de precios
1,7805 € - 0,8055 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda esférica
  • Capacidad de carga
    15.0 kg
  • Diámetro de rueda
    28.0 mm
Rueda 50.0 mm 35.0 kg Orificio del perno Rojo

10277911

Rango de precios
8,802 € - 3,981 €

Niveles de existencias
118 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Rojo
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Bolt Hole
Rueda gemela encapuchada 40.0 mm

10299449

Rango de precios
0,5343 € - 0,5078 €

Niveles de existencias
11602 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PA
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela encapuchada
  • Tipo de montaje
    Blind Hole
Rueda gemela encapuchada 50.0 mm

10299487

Rango de precios
0,8674 € - 0,8235 €

Niveles de existencias
1769 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PA
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela encapuchada
  • Tipo de montaje
    Blind Hole
Rueda 50.0 mm 35.0 kg Fijación atornillable 47.0 mm Rojo

10277881

Rango de precios
14,30 € - 6,47 €

Niveles de existencias
179 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Rojo
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
Rueda 63.0 mm 40.0 kg Orificio del perno Rojo

10277928

Rango de precios
14,15 € - 6,40 €

Niveles de existencias
167 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Rojo
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Bolt Hole
Rueda 35.0 mm 10.0 kg Fijación atornillable Negro

10292310

Rango de precios
6,8844 € - 3,1138 €

Niveles de existencias
360 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
Rueda esférica Vástago roscado 35.0 mm 12.0 kg PP Negro

10292266

Rango de precios
10,8928 € - 4,9276 €

Niveles de existencias
178 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda esférica
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda 40.0 mm 25.0 kg Fijación atornillable Rojo

10277850

Rango de precios
9,12 € - 4,1266 €

Niveles de existencias
114 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Rojo
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
Rueda 80.0 mm 50.0 kg Orificio del perno Negro

10277706

Rango de precios
13,71 € - 6,21 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Bolt Hole
Rueda gemela 45.0 mm Plato fijo Negro

10292433

Rango de precios
5,519 € - 2,497 €

Niveles de existencias
187 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Termoplástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Polímero termoplástico
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con plato fijo
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
Rueda gemela 35.0 mm Plato fijo Negro

10292426

Rango de precios
4,299 € - 1,9445 €

Niveles de existencias
547 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Termoplástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Polímero termoplástico
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con plato fijo
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
Rueda gemela encapuchada 50.0 mm (D) (A)

10292488

Rango de precios
24,63 € - 11,14 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Nylon
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Metal
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela encapuchada con vástago roscado
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda gemela 50.0 mm 70.0 kg Vástago roscado Negro

10270349

Rango de precios
11,27 € - 5,0983 €

Niveles de existencias
346 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con vástago roscado
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda con vástago moleteado 35.0 mm 10.0 kg Negro

10292334

Rango de precios
65,99 € - 29,86 €

Niveles de existencias
366 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polímero termoplástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con vástago moleteado
  • Tipo de montaje
    Knurled Stem
Rueda gemela 60.0 mm 55.0 kg Espiga Cuello de Agarre Plata:Negro

10302644

Rango de precios
8,173 € - 3,697 €

Niveles de existencias
259 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Metal
  • Color
    Plata:Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda radial encapuchada
  • Tipo de montaje
    Grip Neck Stem
Rueda gemela 50.0 mm 60.0 kg Espiga Cuello de Agarre Negro

10280164

Rango de precios
4,678 € - 2,116 €

Niveles de existencias
2706 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliuretano
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PU
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela giratoria encapuchada
  • Tipo de montaje
    Grip Neck Stem
Rueda 50.0 mm 35.0 kg Orificio del perno Negro

10277652

Rango de precios
6,4481 € - 2,9172 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Bolt Hole
Rueda gemela 50.0 mm 70.0 kg Fijación atornillable Negro

10277959

Rango de precios
12,29 € - 5,56 €

Niveles de existencias
109 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PP
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con plato giratorio sin freno
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
Rueda gemela 120.0 mm 70.0 kg Placa cuadrada Gris

10292563

Rango de precios
119,13 € - 53,89 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Goma termoplástica
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Aleación de zinc fundido
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con plato giratorio sin freno
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable