10201381
1222590
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 99 | 4,27 € |
100 - 499 | 2,034 € |
500 + | 1,932 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material completo de la caja | Polietileno |
---|---|
Mecanismo de pestillo | Pestillo |
Color | Negro |
Material del imán | Ferrita |
Tipo de montaje | Fijación atornillable |
Peso del pestillo | 12.0 g |
Peso del pestillo | 12.0 g |
Longitud general | 41.0 mm |
Longitud general | 1.614 in |
Anchura general | 18.5 mm |
Anchura general | 0.728 in |
Longitud de la placa | 23.0 mm |
Longitud de la placa | 0.906 in |
Anchura de la placa | 12.0 mm |
Anchura de la placa | 0.472 in |
Material de la caja | PE |
Distancia entre orificios fijos | 32.0 mm |
Distancia entre orificios fijos | 1.26 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.