Nuestros seguros magnéticos atornillables están disponibles en una variedad de tamaños y formas distintos, que ofrecen diferentes fuerzas de arrastre y diferentes orientaciones de montaje para satisfacer sus necesidades.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Material de la caja | Mecanismo de pestillo | Longitud general | Color | Tipo de montaje | Anchura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,66 € - 23,55 € | 75 En stock |
PBT
|
Pestillo
|
1.339 in
34.0 mm
|
Gris
|
Fijación atornillable
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5,86 € - 12,96 € | 144 En stock |
PA
|
Pestillo
|
2.913 in
74.0 mm
|
Blanco
|
Fijación atornillable
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
9,79 € - 21,64 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
POM
|
Pestillo
|
1.969 in
50.0 mm
|
Blanco
|
Fijación atornillable
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
6,89 € - 15,23 € | 46 En stock |
ABS
|
Pestillo
|
2.52 in
64.0 mm
|
Negro
|
Fijación atornillable
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
6,1653 € - 6,4898 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ABS
|
Pestillo
|
1.693 in
43.0 mm
|
Marfil
|
Fijación atornillable
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
2,444 € - 5,402 € | 139 En stock |
PBT
|
Pestillo
|
1.339 in
34.0 mm
|
Blanco
|
Fijación atornillable
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.