10153239
CS-113-1
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,5145 € |
2500 + | 0,4888 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro general | 20.0 mm |
---|---|
Diámetro general | 0.787 in |
Altura general | 10.0 mm |
Altura general | 0.394 in |
Altura de la base | 2.0 mm |
Altura de la base | 0.079 in |
Grosor del panel | 10.0 mm |
Grosor del panel | 0.394 in |
Color | Negro |
Tipo de orificio | Redonda |
Código de material | 3926300090 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB |
Tipo | Pestillo |
Material completo | Nylon 6/6 |
Referencia | UL |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.