Menu Search

Separador a presión

En producción

Los separadores aislantes de circuito impreso ofrecen una fijación rápida y segura de paneles o PCB. Cuando el tornillo autorroscante está sujeto, las patas inferiores se ven forzadas hacia fuera eliminando la necesidad de una tuerca. Encajan en un orificio cuadrado que evita la rotación.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
26 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del cuerpo Grosor máximo del panel Tamaños de rosca compatibles (todos) Medida del orificio Longitud del espaciador Compra
0,1795 € - 0,2065 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
3.2 mm
0,1795 € - 0,2065 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
6.4 mm
0,1795 € - 0,2065 € Solicite el plazo de entrega aquí
10017449 0,1795 € - 0,2065 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,1795 € - 0,2065 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,1795 € - 0,2065 € Solicite el plazo de entrega aquí
  • de 2
Tuerca espaciadora 3.2 mm (L) Nylon Natural

10636749

Rango de precios
0,2065 € - 0,1795 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.2 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tuerca espaciadora 6.4 mm (L) Nylon Natural

10636787

Rango de precios
0,2065 € - 0,1795 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tuerca espaciadora 8.0 mm (L) Nylon Natural

10017401

Rango de precios
0,2065 € - 0,1795 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Tuerca espaciadora 6.0 mm (L) Nylon Natural

10017449

Rango de precios
0,2065 € - 0,1795 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Tuerca espaciadora 8.0 mm (L) Nylon Natural

10017487

Rango de precios
0,2065 € - 0,1795 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Tuerca espaciadora 15.9 mm (L) Nylon Natural

10017265

Rango de precios
0,2065 € - 0,1795 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790