Estos separadores autoblocantes se encajan en la placa para facilitar el montaje y mantienen la separación incluso cuando se retira el tornillo. Están disponibles en muchas opciones de espaciado, tornillo y grosor del panel. Están disponibles en versiones estándar y apilables.
Código De La Serie: SR2765
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio A | Diámetro del cuerpo | Diámetro interior | Rango A de grosor del panel | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2349 € - 0,2473 € | 96 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,2349 € - 0,2473 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,129 € - 0,1563 € | 997 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 10027882 | 0,1451 € - 0,1612 € | 2726 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
| 0,1366 € - 0,1518 € | 19433 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1107 € - 0,123 € | 15808 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,129 € - 0,1563 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1417 € - 0,1797 € | 5996 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,129 € - 0,1563 € | 6514 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,129 € - 0,1563 € | 998 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1417 € - 0,1797 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1417 € - 0,1797 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,129 € - 0,1563 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,129 € - 0,1563 € | 635 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,129 € - 0,1563 € | 10000 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1417 € - 0,1797 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,129 € - 0,1563 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,129 € - 0,1563 € | 129 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,129 € - 0,1563 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0922 € - 0,0971 € | 9300 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar