10370261
306401000002
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,2338 € |
500 + | 0,2221 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Tipo de fijación de orificio A | Ajuste con bloqueo a presión |
Tipo de fijación de orificio B | Ajuste con orificio |
Tipo | Sin apilamiento |
Diámetro del cuerpo | 5.5 mm |
Diámetro del cuerpo | 0.217 in |
Diámetro interior | 2.7 mm |
Diámetro interior | 0.106 in |
Longitud del espaciador | 4.1 mm |
Longitud del espaciador | 0.161 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.