Estos espaciadores de retención tienen una identificación con una configuración especial diseñada para sujetar el vástago del tornillo en su sitio. Disponibles en muchas opciones de separación y tornillos.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0762 € - 0,0941 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,0648 € - 0,08 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
0,0538 € - 0,0664 € | 12000 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0608 € - 0,0751 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,1402 € - 0,1477 € | 476 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,0817 € - 0,1009 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
0,0608 € - 0,0751 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0551 € - 0,068 € | 2000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0459 € - 0,0567 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0696 € - 0,0766 € | 997 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0684 € - 0,0845 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,035 € - 0,0433 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.