Estos separadores autoblocantes se encajan en la placa para facilitar el montaje y mantienen la separación incluso cuando se retira el tornillo. Están disponibles en muchas opciones de espaciado, tornillo y grosor del panel. Están disponibles en versiones estándar y apilables.
Código De La Serie: SR2765
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio A | Diámetro del cuerpo | Diámetro interior | Rango A de grosor del panel | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,134 € - 0,1699 € | 2000 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,122 € - 0,1478 € | 2970 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,122 € - 0,1478 € | 5639 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0872 € - 0,0918 € | 13900 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
0,134 € - 0,1699 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,2877 € - 0,3029 € | 27651 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0289 € - 0,0304 € | 878 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0289 € - 0,0304 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0314 € - 0,033 € | 2106 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,3048 € - 0,3209 € | 18085 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0872 € - 0,0918 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,0377 € - 0,0397 € | 174 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0377 € - 0,0397 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
0,1048 € - 0,1104 € | 3994 En stock |
0.181 in
4.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
0,2877 € - 0,3029 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0944 € - 0,0993 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
0,1017 € - 0,1071 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2877 € - 0,3029 € | 8500 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1138 € - 0,1197 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,289 € - 0,3043 € | 1000 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.