Menu Search

Separador aislante de circuito impreso

En stock

Estos separadores autoblocantes se encajan en la placa para facilitar el montaje y mantienen la separación incluso cuando se retira el tornillo. Están disponibles en muchas opciones de espaciado, tornillo y grosor del panel. Están disponibles en versiones estándar y apilables.

Código De La Serie: SR2765

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
101 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del cuerpo Diámetro interior Rango A de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,1124 € - 0,1184 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.8 mm
6.4 mm
3.8 mm
14.2 mm
0,2877 € - 0,3029 € 2149 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.1 mm
12.7 mm
0,2562 € - 0,2697 € 828 En stock
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
6.4 mm
0,2549 € - 0,2683 € 3473 En stock
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
12.7 mm
0,0993 € - 0,1046 € 384 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,3048 € - 0,3209 € 998 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,0872 € - 0,0918 € 26449 En stock
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
0,0377 € - 0,0397 € 7989 En stock
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
6.1 mm
0,098 € - 0,1031 € 14800 En stock
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
7.7 mm
0,2877 € - 0,3029 € 2400 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.1 mm
7.9 mm
0,1138 € - 0,1197 € 8839 En stock
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
15.9 mm
0,2418 € - 0,2545 € 3128 En stock
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
7.9 mm
0,3048 € - 0,3209 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,3048 € - 0,3209 € 1049 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,3048 € - 0,3209 € 390 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,0377 € - 0,0397 € 174 En stock
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.0 mm
0,0377 € - 0,0397 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
4.6 mm
3.2 mm
6.3 mm
0,1048 € - 0,1104 € 3994 En stock
4.6 mm
6.4 mm
3.2 mm
10.5 mm
0,2877 € - 0,3029 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.7 mm
6.6 mm
3.1 mm
11.1 mm
0,0289 € - 0,0304 € 878 En stock
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
25.4 mm
  • de 6
Soporte de tornillo y cerradura 3.8 mm 14.2 mm PA

10381762

Rango de precios
0,1184 € - 0,1124 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.1 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA

10028629

Rango de precios
0,3029 € - 0,2877 €

Niveles de existencias
2149 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    6.6 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

10028667

Rango de precios
0,2697 € - 0,2562 €

Niveles de existencias
828 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA

10028704

Rango de precios
0,2683 € - 0,2549 €

Niveles de existencias
3473 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 25.4 mm PA

10174340

Rango de precios
0,1046 € - 0,0993 €

Niveles de existencias
384 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 PA

10028773

Rango de precios
0,3209 € - 0,3048 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 3.1 mm PA

10381632

Rango de precios
0,0918 € - 0,0872 €

Niveles de existencias
26449 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 2.7 mm 6.1 mm PA

10381694

Rango de precios
0,0397 € - 0,0377 €

Niveles de existencias
7989 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    5.5 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.1 mm 7.7 mm PA

10381731

Rango de precios
0,1031 € - 0,098 €

Niveles de existencias
14800 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.1 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

10028599

Rango de precios
0,3029 € - 0,2877 €

Niveles de existencias
2400 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    6.6 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

10028636

Rango de precios
0,1197 € - 0,1138 €

Niveles de existencias
8839 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

10028674

Rango de precios
0,2545 € - 0,2418 €

Niveles de existencias
3128 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

10028711

Rango de precios
0,3209 € - 0,3048 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

10028742

Rango de precios
0,3209 € - 0,3048 €

Niveles de existencias
1049 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA

10028780

Rango de precios
0,3209 € - 0,3048 €

Niveles de existencias
390 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 2.7 mm 5.0 mm PA

10381670

Rango de precios
0,0397 € - 0,0377 €

Niveles de existencias
174 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    5.5 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 6.3 mm PA

10381717

Rango de precios
0,0397 € - 0,0377 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 10.5 mm PA

10381755

Rango de precios
0,1104 € - 0,1048 €

Niveles de existencias
3994 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.1 mm 11.1 mm UL94 V-2 PA

10028612

Rango de precios
0,3029 € - 0,2877 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    6.6 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 PA

10028650

Rango de precios
0,0304 € - 0,0289 €

Niveles de existencias
878 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm