Menu Search

Separador fijado a tornillo 25.4 mm #6 UL94 V-2

Este soporte con punta de bayoneta tiene un cuerpo firme y redondo, y se fija con un tornillo autorroscante de 3,5 mm. Este artículo está fabricado con material con clasificación UL94 V-2
Referencia de Essentra:

10067680

Número de pieza del fabricante:

100225400002

45436 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,2654 €
500 + 0,2518 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

26,54 €

100 x 0,2654 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura del cabezal de cierre A 9.0 mm
Tipo de fijación de orificio A Ajuste con bloqueo a presión
Tipo de fijación de orificio B Ajuste roscado hembra
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Características especiales Tornillo autorroscante
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros