Menu Search

Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 8.0 mm

Separador roscado de poliamida de macho a hembra utilizado para separar los componentes en su montaje. El material no conductor proporciona aislamiento de las interferencias eléctricas. Combínelo con nuestra selección de arandelas, tornillos y tuercas para obtener una solución completa.
Referencia de Essentra:

10132555

Número de pieza del fabricante:

305308059902

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,744 €
500 + 0,7075 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

74,40 €

100 x 0,744 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros