Menu Search

Soporte de tornillo y cerradura 19.1 mm PA

Este soporte para placas de circuito impreso tiene un cuerpo acanalado y una parte inferior con rosca para fijar con una tuerca a una placa base o a un panel. Tiene una punta de bayoneta de bloqueo para asegurar una placa de circuito. Está fabricado con material con clasificación UL94 V-2
Referencia de Essentra:

10639887

Número de pieza del fabricante:

CBS-TM-12-19

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1833 €
5000 + 0,1741 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

183,30 €

1000 x 0,1833 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del orificio 4.0 mm
Altura del cabezal de cierre A 10.2 mm
Tipo de fijación de orificio A Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
Tipo de fijación de orificio B Ajuste macho
Color Natural
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros