Menu Search

Soporte atornillado roscado 30.0 mm M3 Ajuste roscado hembra

Este espaciador de punta de bayoneta con bloqueo tiene un cuerpo acanalado y una rosca hembra inferior para atornillar en una placa base o un panel. Este artículo está fabricado con material con clasificación UL94-HB.
Referencia de Essentra:

10174869

Número de pieza del fabricante:

TCBN-T2-M3-6-30

500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,3084 €
2500 + 0,293 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

154,20 €

500 x 0,3084 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura del cabezal de cierre A 9.5 mm
Tipo de fijación de orificio A Ajuste con bloqueo a presión
Tipo de fijación de orificio B Ajuste roscado hembra
Color Negro
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB
Características especiales Roscado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros