Menu Search

Separador fijado a tornillo 6.4 mm #6 UL94 V-0

Este soporte con punta de bayoneta tiene un cuerpo reforzado y se fija con un tornillo autorroscante de 3,5 mm. Este artículo está fabricado con material con clasificación UL94 V-0
Referencia de Essentra:

10035665

Número de pieza del fabricante:

TCBS-4-19

89571 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1702 €
5000 - 9999 0,1531 €
10000 + 0,1378 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

170,20 €

1000 x 0,1702 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del orificio 4.0 mm
Altura del cabezal de cierre A 10.2 mm
Tipo de fijación de orificio A Ajuste con bloqueo a presión
Tipo de fijación de orificio B Ajuste roscado hembra
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Características especiales Tornillo autorroscante
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros