Menu Search

Soporte de tornillo y cerradura 3.6 mm PA

Self-tapping Circuit Board Support made from Natural Nylon.
Referencia de Essentra:

10641545

Número de pieza del fabricante:

TCBSD-6M-01

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5000 + 0,0834 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

417,00 €

5000 x 0,0834 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del orificio 6.0 mm
Altura del cabezal de cierre A 3.6 mm
Tipo de fijación de orificio A Ajuste de bayoneta con bloqueo
Color Natural
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros