Menu Search

Soporte con bloqueo a presión 2.5 mm PA UL94 V-2 Natural

Los separadores de circuitos impresos con poste de apoyo evitan que los circuitos impresos o los paneles grandes se doblen. Montaje a presión sencillo y muy rápido de instalar.
Referencia de Essentra:

10184684

Número de pieza del fabricante:

100630100002

17300 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,3344 €
500 + 0,3177 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

33,44 €

100 x 0,3344 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste de descanso plano
Tipo de fijación de orificio B Ajuste de lágrima con bloqueo
Diámetro de la brida 4.5 mm
Diámetro del orificio B 2.1 mm
Rango B de grosor del panel 1.6 mm
Longitud del espaciador 2.5 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Referencia RoHs
Referencia REACH
Referencia UL
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros