Menu Search

Soporte con bloqueo a presión 2.0 mm PA UL94 V-2 Natural

Este espaciados con una parte superior plana de ajuste a presión ofrece apoyo para placas de PCB más grandes que necesitan un soporte que libere peso sin fijar la placa. Esto facilita la instalación de las placas y acelera la extracción para las reparaciones. Este artículo está fabricado con material con clasificación UL94-V2.
Referencia de Essentra:

10381502

Número de pieza del fabricante:

468711

10200 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,0668 €
500 + 0,0634 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

6,68 €

100 x 0,0668 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste de descanso plano
Tipo de fijación de orificio B Ajuste de lágrima con bloqueo
Diámetro de la brida 4.2 mm
Diámetro del orificio B 2.7 mm
Rango B de grosor del panel 1.6 mm
Longitud del espaciador 2.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Referencia RoHs
Referencia REACH
Referencia UL
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros