Menu Search

Soporte con bloqueo a presión 7.9 mm PA UL94 V-2 Natural

Espaciador con cuerpo firme diseñado con una base a presión y una parte superior con descanso plano. Perfecto para placas que no requieran fijación o para placas más grandes que necesiten un soporte extra.
Referencia de Essentra:

10022566

Número de pieza del fabricante:

PST-5-01

65031 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,228 €
5000 - 9999 0,2128 €
10000 + 0,2003 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

228,00 €

1000 x 0,228 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste de descanso plano
Tipo de fijación de orificio B Ajuste de lágrima con bloqueo
Diámetro de la brida 4.4 mm
Diámetro del orificio B 2.5 mm
Rango B de grosor del panel 1.6 mm
Longitud del espaciador 7.9 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Referencia RoHs
Referencia REACH
Referencia UL
Referencia RMS
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros