Menu Search

Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm PA UL94 V-0 Natural

Referencia de Essentra:

10022634

Número de pieza del fabricante:

PST-8-19

9057 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,3261 €
5000 + 0,3012 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

326,10 €

1000 x 0,3261 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste de descanso plano
Tipo de fijación de orificio B Ajuste de lágrima con bloqueo
Diámetro de la brida 4.4 mm
Diámetro del orificio B 2.5 mm
Rango B de grosor del panel 1.6 mm
Longitud del espaciador 12.7 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Referencia RoHs
Referencia REACH
Referencia UL
Referencia RMS
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros