Menu Search

Separador de ajuste a presión

En stock

Estos espaciadores de ajuste a presión están diseñados para soportar placas de circuito con mucha carga. No se requiere orificio de paso en la placa, lo que permite un acceso fácil a la parte inferior de la placa. Cuentan con una base rebordeada para mantenerlos fijos.

Código De La Serie: SR6431

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
55 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio B Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,0872 € - 0,0918 € 8376 En stock
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,3386 € - 0,3574 € 9853 En stock
1.75 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,3522 € - 0,371 € 7384 En stock
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,3177 € - 0,3344 € 17300 En stock
2.1 mm
1.6 mm
2.5 mm
0,3219 € - 0,3386 € 14378 En stock
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,3386 € - 0,3574 € 5516 En stock
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,0634 € - 0,0668 € 2996 En stock
2.7 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,0634 € - 0,0668 € 19 En stock
2.7 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,3459 € - 0,3637 € 12784 En stock
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,3522 € - 0,371 € 4021 En stock
1.8 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,3219 € - 0,3386 € 8300 En stock
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
0,3386 € - 0,3574 € 7219 En stock
1.9 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,3668 € - 0,3856 € 3683 En stock
1.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1089 € - 0,1146 € 12673 En stock
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,2501 € - 0,286 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,3012 € - 0,3261 € 32587 En stock
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,3012 € - 0,3261 € 9998 En stock
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,3012 € - 0,3261 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,3012 € - 0,3261 € 2988 En stock
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,3177 € - 0,3344 € 1165 En stock
2.0 mm
1.6 mm
2.5 mm
  • de 3
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm PA UL94 V-0 Natural

10022498

Rango de precios
0,3261 € - 0,3012 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10022528

Rango de precios
0,228 € - 0,2003 €

Niveles de existencias
71821 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.9 mm PA UL94 V-2 Natural

10022566

Rango de precios
0,228 € - 0,2003 €

Niveles de existencias
65031 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 11.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10022603

Rango de precios
0,228 € - 0,2003 €

Niveles de existencias
5826 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 14.3 mm PA UL94 V-2 Natural

10022641

Rango de precios
0,228 € - 0,2003 €

Niveles de existencias
1154 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 2.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184523

Rango de precios
0,3344 € - 0,3177 €

Niveles de existencias
14126 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.2 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 1.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10184561

Rango de precios
0,3344 € - 0,3177 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.2 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.0 mm
Soporte PCB 15.9 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

10022481

Rango de precios
0,228 € - 0,2003 €

Niveles de existencias
863 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.2 mm PA UL94 V-2 Natural

10022504

Rango de precios
0,228 € - 0,2003 €

Niveles de existencias
140991 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

10022542

Rango de precios
0,228 € - 0,2003 €

Niveles de existencias
123146 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10022580

Rango de precios
0,228 € - 0,2003 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm PA UL94 V-2 Natural

10022627

Rango de precios
0,228 € - 0,2003 €

Niveles de existencias
1974 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 8.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184509

Rango de precios
0,3772 € - 0,3584 €

Niveles de existencias
12538 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 2.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184547

Rango de precios
0,3344 € - 0,3177 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 2.6 mm PA UL94 V-2 Natural

10184585

Rango de precios
0,3417 € - 0,325 €

Niveles de existencias
10514 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.1 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184615

Rango de precios
0,3574 € - 0,3386 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184653

Rango de precios
0,371 € - 0,3522 €

Niveles de existencias
172 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 2.7 mm PA UL94 V-2 Natural

10184691

Rango de precios
0,3344 € - 0,3177 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.2 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184738

Rango de precios
0,349 € - 0,3313 €

Niveles de existencias
7640 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.5 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 5.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184776

Rango de precios
0,3637 € - 0,3459 €

Niveles de existencias
19396 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    3.6 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10381526

Rango de precios
0,0918 € - 0,0872 €

Niveles de existencias
8376 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    3.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184608

Rango de precios
0,3574 € - 0,3386 €

Niveles de existencias
9853 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    3.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    1.75 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184646

Rango de precios
0,371 € - 0,3522 €

Niveles de existencias
7384 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.1 mm
Soporte con bloqueo a presión 2.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184684

Rango de precios
0,3344 € - 0,3177 €

Niveles de existencias
17300 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.5 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.1 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184721

Rango de precios
0,3386 € - 0,3219 €

Niveles de existencias
14378 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    5.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184769

Rango de precios
0,3574 € - 0,3386 €

Niveles de existencias
5516 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    5.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10381519

Rango de precios
0,0668 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
2996 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.2 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.7 mm
Soporte con bloqueo a presión 1.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10381496

Rango de precios
0,0668 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.7 mm
Soporte con bloqueo a presión 5.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184622

Rango de precios
0,3637 € - 0,3459 €

Niveles de existencias
12784 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184660

Rango de precios
0,371 € - 0,3522 €

Niveles de existencias
4021 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio B
    1.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 2.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10184707

Rango de precios
0,3386 € - 0,3219 €

Niveles de existencias
8300 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    5.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184745

Rango de precios
0,3574 € - 0,3386 €

Niveles de existencias
7219 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.5 mm
  • Diámetro del orificio B
    1.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184783

Rango de precios
0,3856 € - 0,3668 €

Niveles de existencias
3683 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.5 mm
  • Diámetro del orificio B
    1.5 mm
Soporte PCB 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

10381533

Rango de precios
0,1146 € - 0,1089 €

Niveles de existencias
12673 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 1.6 mm PA UL94 V-0 Natural

10022474

Rango de precios
0,286 € - 0,2501 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm PA UL94 V-0 Natural

10022535

Rango de precios
0,3261 € - 0,3012 €

Niveles de existencias
32587 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.9 mm PA UL94 V-0 Natural

10022573

Rango de precios
0,3261 € - 0,3012 €

Niveles de existencias
9998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 11.1 mm PA UL94 V-0 Natural

10022610

Rango de precios
0,3261 € - 0,3012 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 14.3 mm PA UL94 V-0 Natural

10022658

Rango de precios
0,3261 € - 0,3012 €

Niveles de existencias
2988 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 2.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184530

Rango de precios
0,3344 € - 0,3177 €

Niveles de existencias
1165 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184578

Rango de precios
0,3417 € - 0,325 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.2 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.0 mm
Soporte PCB 1.6 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

10022467

Rango de precios
0,228 € - 0,2003 €

Niveles de existencias
2542 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.2 mm PA UL94 V-0 Natural

10022511

Rango de precios
0,286 € - 0,2501 €

Niveles de existencias
8031 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm PA UL94 V-0 Natural

10022559

Rango de precios
0,3261 € - 0,3012 €

Niveles de existencias
72917 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm PA UL94 V-0 Natural

10022597

Rango de precios
0,3261 € - 0,3012 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm PA UL94 V-0 Natural

10022634

Rango de precios
0,3261 € - 0,3012 €

Niveles de existencias
9057 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 1.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184516

Rango de precios
0,326 € - 0,3104 €

Niveles de existencias
7816 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 2.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184554

Rango de precios
0,3107 € - 0,1691 €

Niveles de existencias
4400 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.2 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184592

Rango de precios
0,3417 € - 0,325 €

Niveles de existencias
9771 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 5.6 mm PA UL94 V-2 Natural

10184639

Rango de precios
0,371 € - 0,3522 €

Niveles de existencias
10889 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 1.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184677

Rango de precios
0,326 € - 0,3104 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.5 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.1 mm
Soporte con bloqueo a presión 2.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10184714

Rango de precios
0,3386 € - 0,3219 €

Niveles de existencias
14591 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    5.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184752

Rango de precios
0,3574 € - 0,3386 €

Niveles de existencias
5353 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.5 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.1 mm
Soporte con bloqueo a presión 2.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10381502

Rango de precios
0,0668 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
10200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.2 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.7 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.6 mm PA UL94 V-2 Natural

10381540

Rango de precios
0,1375 € - 0,1306 €

Niveles de existencias
20095 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.7 mm