Menu Search

Separadores de aislamiento hexagonales

En stock

Estos separadores están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Los separadores hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y resultan ideales cuando se requiere una elevada fuerza mecánica. Además, ofrecen un espacio aislado y resistente para las aplicaciones electrónicas de alta potencia. Fabricados en nylon con insertos de latón y clasificados UL94 V-2.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
137 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaño de la rosca externa Distancia entre llaves Longitud de la rosca Longitud del espaciador Compra
1,2889 € - 1,3563 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
10.0 mm
1,1883 € - 1,2502 € 61 En stock
6.0 mm
9.0 mm
1,5299 € - 1,6106 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
20.0 mm
2,412 € - 2,5391 € 93 En stock
6.4 mm
25.0 mm
3,0752 € - 3,2377 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
1,7962 € - 1,8913 € 19823 En stock
6.4 mm
15.0 mm
2,3324 € - 2,455 € 40 En stock
6.4 mm
20.0 mm
1,8681 € - 1,9665 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
45.0 mm
1,2457 € - 1,3121 € 292 En stock
7.0 mm
9.0 mm
2,4274 € - 2,5546 € 100 En stock
9.5 mm
50.0 mm
2,9271 € - 3,0819 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
45.0 mm
0,8378 € - 0,8821 € 87 En stock
6.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
2,3534 € - 2,4771 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
45.0 mm
4,3685 € - 4,5985 € 98 En stock
12.7 mm
40.0 mm
0,9019 € - 0,9495 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
1,7797 € - 1,8725 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
15.0 mm
0,9296 € - 0,9794 € 950 En stock
8.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
1,6625 € - 1,7498 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
30.0 mm
1,8095 € - 1,9045 € 500 En stock
6.4 mm
40.0 mm
2,8773 € - 3,0288 € 242 En stock
8.0 mm
20.0 mm
  • de 7
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 6.0 mm 10.0 mm

10161463

Rango de precios
1,3563 € - 1,2889 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 6.0 mm M2.5 9.0 mm

10314487

Rango de precios
1,2502 € - 1,1883 €

Niveles de existencias
61 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.0 mm
  • Longitud del espaciador
    9.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separadores de hembra a hembra 6.4 mm 20.0 mm

10156193

Rango de precios
1,6106 € - 1,5299 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separadores de hembra a hembra 6.4 mm 25.0 mm

10156308

Rango de precios
2,5391 € - 2,412 €

Niveles de existencias
93 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 6.4 mm M3 18.0 mm

10156247

Rango de precios
3,2377 € - 3,0752 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
Separadores de hembra a hembra 6.4 mm 15.0 mm

10156179

Rango de precios
1,8913 € - 1,7962 €

Niveles de existencias
19823 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separadores de hembra a hembra 6.4 mm 20.0 mm

10156278

Rango de precios
2,455 € - 2,3324 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separadores de hembra a hembra 6.4 mm 45.0 mm

10156384

Rango de precios
1,9665 € - 1,8681 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 7.0 mm M3 9.0 mm

10314531

Rango de precios
1,3121 € - 1,2457 €

Niveles de existencias
292 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    9.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separadores de hembra a hembra 9.5 mm 50.0 mm

10156681

Rango de precios
2,5546 € - 2,4274 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    9.5 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separadores de hembra a hembra 12.7 mm 45.0 mm

10156797

Rango de precios
3,0819 € - 2,9271 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    12.7 mm
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 18.0 mm

10131794

Rango de precios
0,8821 € - 0,8378 €

Niveles de existencias
87 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    18.0 mm
Separadores de hembra a hembra 9.5 mm 45.0 mm

10156650

Rango de precios
2,4771 € - 2,3534 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    9.5 mm
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separadores de hembra a hembra 12.7 mm 40.0 mm

10156766

Rango de precios
4,5985 € - 4,3685 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    12.7 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 10.0 mm

10131787

Rango de precios
0,9495 € - 0,9019 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra 6.4 mm 15.0 mm

10010648

Rango de precios
1,8725 € - 1,7797 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 8.0 mm M4 10.0 mm

10131855

Rango de precios
0,9794 € - 0,9296 €

Niveles de existencias
950 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra 6.4 mm 30.0 mm

10156322

Rango de precios
1,7498 € - 1,6625 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separadores de hembra a hembra 6.4 mm 40.0 mm

10156353

Rango de precios
1,9045 € - 1,8095 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separadores de hembra a hembra 8.0 mm 20.0 mm

10156445

Rango de precios
3,0288 € - 2,8773 €

Niveles de existencias
242 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2