Menu Search

Separadores de LED

En stock

Estos separadores de LED se presentan en dos estilos para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Separan el LED de la superficie de la placa. También minimizan la variación de movimiento y altura, garantizando la uniformidad del producto y la facilidad de producción.

Código De La Serie: SRLEDS1E

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma Color Material Tipo de LED compatible Altura general Compra
0,058 € - 0,0886 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon
4.8 mm
0,058 € - 0,0886 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon
12.7 mm
0,051 € - 0,0771 € 7000 En stock
Redonda
Natural
Nylon
22.2 mm
0,051 € - 0,0771 € 1968 En stock
Redonda
Natural
Nylon
4.8 mm
0,051 € - 0,0771 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon
9.5 mm
0,0493 € - 0,0518 € 31592 En stock
Redonda
Negro
PVC
15.9 mm
0,0399 € - 0,042 € 51607 En stock
Redonda
Negro
PVC
6.4 mm
0,0522 € - 0,055 € 19207 En stock
Redonda
Negro
PVC
19.1 mm
0,0424 € - 0,0447 € 3375 En stock
Redonda
Negro
PVC
9.5 mm
0,3324 € - 0,3499 € 9294 En stock
Redonda
Natural
Nylon
4.1 mm
0,3324 € - 0,3499 € 18196 En stock
Redonda
Natural
Nylon
6.1 mm
0,0377 € - 0,0397 € 3000 En stock
Redonda
Natural
Nylon
8.1 mm
0,2772 € - 0,2918 € 3917 En stock
Redonda
Natural
Nylon
10.2 mm
0,3653 € - 0,3845 € 106 En stock
Redonda
Natural
Nylon
12.7 mm
0,0394 € - 0,0414 € 2 En stock
Redonda
Natural
Nylon
19.1 mm
0,2036 € - 0,2144 € 232 En stock
Oblongo
Negro
PVC
19.1 mm
0,1852 € - 0,195 € 2000 En stock
Oblongo
Negro
PVC
12.7 mm
0,051 € - 0,0771 € 309 En stock
Redonda
Natural
Nylon
19.1 mm
0,058 € - 0,0886 € 1000 En stock
Redonda
Natural
Nylon
25.4 mm
0,051 € - 0,0771 € 980 En stock
Redonda
Natural
Nylon
9.5 mm
  • de 5
Separador de led 3.6 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110157

Rango de precios
0,0886 € - 0,058 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    4.8 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 3.6 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110195

Rango de precios
0,0886 € - 0,058 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 6.0 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10110300

Rango de precios
0,0771 € - 0,051 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    22.2 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led 6.0 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10110348

Rango de precios
0,0771 € - 0,051 €

Niveles de existencias
1968 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    4.8 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led 6.0 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10110386

Rango de precios
0,0771 € - 0,051 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    9.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led 4.0 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110010

Rango de precios
0,0518 € - 0,0493 €

Niveles de existencias
31592 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    4.0 mm
  • Altura general
    15.9 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 4.0 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110058

Rango de precios
0,042 € - 0,0399 €

Niveles de existencias
51607 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    4.0 mm
  • Altura general
    6.4 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 4.8 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110218

Rango de precios
0,055 € - 0,0522 €

Niveles de existencias
19207 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    4.8 mm
  • Altura general
    19.1 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 4.8 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110256

Rango de precios
0,0447 € - 0,0424 €

Niveles de existencias
3375 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    4.8 mm
  • Altura general
    9.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 5.1 mm 4.1 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10110430

Rango de precios
0,3499 € - 0,3324 €

Niveles de existencias
9294 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    4.1 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led 5.1 mm 6.1 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10110478

Rango de precios
0,3499 € - 0,3324 €

Niveles de existencias
18196 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    6.1 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led 5.1 mm 8.1 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10110515

Rango de precios
0,0397 € - 0,0377 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    8.1 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led 5.1 mm 10.2 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10110553

Rango de precios
0,2918 € - 0,2772 €

Niveles de existencias
3917 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    10.2 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led 5.1 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10110591

Rango de precios
0,3845 € - 0,3653 €

Niveles de existencias
106 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led 5.1 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10110621

Rango de precios
0,0414 € - 0,0394 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    19.1 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led 19.1 mm PVC UL94 V-0 Negro

10314111

Rango de precios
0,2144 € - 0,2036 €

Niveles de existencias
232 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Oblongo
  • Altura general
    19.1 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Separador de led 12.7 mm PVC UL94 V-0 Negro

10314159

Rango de precios
0,195 € - 0,1852 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Oblongo
  • Altura general
    12.7 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Separador de led 3.6 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10110102

Rango de precios
0,0771 € - 0,051 €

Niveles de existencias
309 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    19.1 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led 3.6 mm 25.4 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110133

Rango de precios
0,0886 € - 0,058 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    25.4 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 3.6 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10110171

Rango de precios
0,0771 € - 0,051 €

Niveles de existencias
980 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    9.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2