Menu Search

Separadores de LED

En stock

Estos separadores de LED se presentan en dos estilos para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Separan el LED de la superficie de la placa. También minimizan la variación de movimiento y altura, garantizando la uniformidad del producto y la facilidad de producción.

Código De La Serie: SRLEDS1E

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma Color Material Tipo de LED compatible Altura general Compra
0,051 € - 0,0771 € 55975 En stock
Redonda
Natural
Nylon
19.1 mm
0,051 € - 0,0771 € 21446 En stock
Redonda
Natural
Nylon
25.4 mm
0,051 € - 0,0771 € 6892 En stock
Redonda
Natural
Nylon
6.5 mm
0,051 € - 0,0771 € 1643 En stock
Redonda
Natural
Nylon
12.7 mm
0,101 € - 0,1063 € 408 En stock
Redonda
Negro
PVC
22.2 mm
0,0464 € - 0,0488 € 3493 En stock
Redonda
Negro
PVC
12.7 mm
0,0374 € - 0,0394 € 2 En stock
Redonda
Negro
PVC
4.8 mm
0,1878 € - 0,1978 € 72104 En stock
Redonda
Natural
Nylon
3.1 mm
0,2759 € - 0,2905 € 970 En stock
Redonda
Natural
Nylon
5.1 mm
0,0373 € - 0,0392 € 5012 En stock
Redonda
Natural
Nylon
7.1 mm
0,2024 € - 0,2129 € 2000 En stock
Redonda
Natural
Nylon
9.1 mm
0,0383 € - 0,0404 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon
11.2 mm
0,0386 € - 0,0406 € 2966 En stock
Redonda
Natural
Nylon
15.2 mm
0,3929 € - 0,4136 € 304 En stock
Redonda
Natural
Nylon
22.9 mm
0,1852 € - 0,195 € Solicite el plazo de entrega aquí
Oblongo
Negro
PVC
6.4 mm
0,2116 € - 0,2226 € 1000 En stock
Cuadrado
Negro
PVC
9.5 mm
1,1524 € - 1,213 € 568 En stock
Cilíndrico
Negro
PA
0,4126 € - 0,4343 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Negro
PVC
9.5 mm
0,4126 € - 0,4343 € 1000 En stock
Cuadrado
Negro
PVC
12.7 mm
0,0986 € - 0,1217 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon
12.7 mm
  • de 5
Separador de led 6.0 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10110287

Rango de precios
0,0771 € - 0,051 €

Niveles de existencias
55975 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    19.1 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led 6.0 mm 25.4 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10110324

Rango de precios
0,0771 € - 0,051 €

Niveles de existencias
21446 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    25.4 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led 6.0 mm 6.5 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10110362

Rango de precios
0,0771 € - 0,051 €

Niveles de existencias
6892 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    6.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led 6.0 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10110393

Rango de precios
0,0771 € - 0,051 €

Niveles de existencias
1643 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led 4.0 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110034

Rango de precios
0,1063 € - 0,101 €

Niveles de existencias
408 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    4.0 mm
  • Altura general
    22.2 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 4.0 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110072

Rango de precios
0,0488 € - 0,0464 €

Niveles de existencias
3493 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    4.0 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 4.8 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110232

Rango de precios
0,0394 € - 0,0374 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    4.8 mm
  • Altura general
    4.8 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 5.1 mm 3.1 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10110416

Rango de precios
0,1978 € - 0,1878 €

Niveles de existencias
72104 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    3.1 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led 5.1 mm 5.1 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10110454

Rango de precios
0,2905 € - 0,2759 €

Niveles de existencias
970 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    5.1 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led 5.1 mm 7.1 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10110492

Rango de precios
0,0392 € - 0,0373 €

Niveles de existencias
5012 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    7.1 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led 5.1 mm 9.1 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10110539

Rango de precios
0,2129 € - 0,2024 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    9.1 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led 5.1 mm 11.2 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10110577

Rango de precios
0,0404 € - 0,0383 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    11.2 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led 5.1 mm 15.2 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10110614

Rango de precios
0,0406 € - 0,0386 €

Niveles de existencias
2966 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    15.2 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led 5.1 mm 22.9 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10314098

Rango de precios
0,4136 € - 0,3929 €

Niveles de existencias
304 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    22.9 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led 6.4 mm PVC UL94 V-0 Negro

10314135

Rango de precios
0,195 € - 0,1852 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Oblongo
  • Altura general
    6.4 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Separador de led 9.5 mm PVC UL94 V-0 Negro

10320969

Rango de precios
0,2226 € - 0,2116 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Cuadrado
  • Altura general
    9.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M5 25.0 mm

10368688

Rango de precios
1,213 € - 1,1524 €

Niveles de existencias
568 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Cilíndrico
  • Código de material
    3926909790
Separador de led 9.5 mm PVC UL94 V-0 Negro

10320983

Rango de precios
0,4343 € - 0,4126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Cuadrado
  • Altura general
    9.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Separador de led 12.7 mm PVC UL94 V-0 Negro

10320990

Rango de precios
0,4343 € - 0,4126 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Cuadrado
  • Altura general
    12.7 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Separador de led 4.7 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10365434

Rango de precios
0,1217 € - 0,0986 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    4.7 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2