Menu Search

Separadores de LED

En stock

Estos separadores de LED se presentan en dos estilos para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Separan el LED de la superficie de la placa. También minimizan la variación de movimiento y altura, garantizando la uniformidad del producto y la facilidad de producción.

Código De La Serie: SRLEDS1E

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma Color Material Tipo de LED compatible Altura general Compra
0,0832 € - 0,1028 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon
6.4 mm
0,0832 € - 0,1028 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon
9.5 mm
  • de 5
Separador de led 4.7 mm 6.4 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10365410

Rango de precios
0,1028 € - 0,0832 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    4.7 mm
  • Altura general
    6.4 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separador de led 4.7 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10365427

Rango de precios
0,1028 € - 0,0832 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diámetro general
    4.7 mm
  • Altura general
    9.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2