Estos espaciadores tienen un extremo macho roscado que se monta de forma segura usando una tuerca hexagonal. El extremo superior tiene una punta de bayoneta con bloqueo a presión que sujeta la PCB.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Grosor del panel | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,246 € - 0,2589 € | 62 En stock |
|
|
0.921 in
23.4 mm
|
||
| 0,1944 € - 0,2221 € | 7936 En stock |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1944 € - 0,2221 € | 2998 En stock |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,3274 € - 0,3551 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4 x 0.7
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 0,2752 € - 0,2896 € | 28795 En stock |
|
M4
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,3006 € - 0,3161 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,3271 € - 0,3437 € | 31000 En stock |
|
M4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,3636 € - 0,3835 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,3415 € - 0,3603 € | 200 En stock |
|
M4
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,206 € - 0,2353 € | 20 En stock |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2501 € - 0,2634 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2719 € - 0,2863 € | 3800 En stock |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2951 € - 0,3105 € | 80 En stock |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3194 € - 0,336 € | 16519 En stock |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,3492 € - 0,3669 € | 10850 En stock |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2697 € - 0,2841 € | 129 En stock |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2896 € - 0,304 € | 186 En stock |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,3127 € - 0,3294 € | 50894 En stock |
|
M4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,1159 € - 0,1326 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,206 € - 0,2353 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar