10119891
100114300002
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,2989 € |
500 + | 0,2842 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Tipo de fijación de orificio A | Ajuste con bloqueo a presión |
Tipo de fijación de orificio B | Ajuste de rosca macho |
Tamaños de rosca compatibles (todos) | M4 |
Diámetro del orificio A | 4.0 mm |
Diámetro del orificio A | 0.157 in |
Longitud del espaciador | 14.3 mm |
Longitud del espaciador | 0.563 in |
Longitud de la rosca | 6.4 mm |
Longitud de la rosca | 0.252 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Tipo | 1 |
Altura del cabezal de cierre A | 9.0 mm |
Altura del cabezal de cierre A | 0.354 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.